Опубликуйте свои продукты
Door hinges model 2010
Ceam Amadeo

Door hinges model 2010

Concealed hinges for doors, water resistant (Pa66 + Stainless steel 304L)
Cпецификация
  • minimum door thickness 31 mm; load capacity up to 60kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCEAM_hinges_model2010
  • Тип продукцииDoor hinges
  • Группа продукцииDoor hinges 2010
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)89
  • Ширина (мм)25
  • Глубина (мм)27.3
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалПолиамид
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Hardware
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors