Опубликуйте свои продукты
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
    Cedral

    Orleane - Ardoise de toiture

    Aesthetic and economical, Orleane slate is a universal solution that adapts to all types of architecture, covering both classic and modern roofs, in both new-build and renovation projects. It can also be used for ventilated cladding.

    Orleane slate comes with a 15-year guarantee on product characteristics and colour.

    Orleane slate is available in Anthracite and Brown.

    Cпецификация
    • Orléane slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Orléane slates must be installed in accordance with current French roofing regulations. Refer to NF DTU 40.13 "Couverture en ardoises fibres-ciment".

      For ventilated cladding, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée".

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcouv-orleane
    • Тип продукцииRoof
    • Группа продукцииRoof slates
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-07-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалФиброцемент
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Steep Slope Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 19 11
    • Наименование OmniClassRoof Slates

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция