Опубликуйте свои продукты
CELENIT NB
CELENIT NB
    CELENIT

    CELENIT NB

    Thermal and acoustic insulation board, consisting of mineralized fir wood wool bound with white Portland cement. Wood wool is 3 mm wide. It complies with EN 13168 and EN 13964. The boards are certified by ANAB-ICEA and natureplus for eco-compatibility of materials and manufacturing process. CELENIT NB is PEFC™ certified. Also available with FSC® certification.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcelenit-nb
    • Тип продукцииACOUSTIC | DESIGN, wood wool boards for sound-absorbing coverings
    • Группа продукцииCELENIT ACOUSTIC product range, wood wool board
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Название по ССКПУ ООНAcoustical insulation
    • Код ССКПУ ООН30141601
    • Код Uniclass 2015Ss_25_45_02
    • Описание Uniclass 2015Acoustic covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Panel Ceilings
    • Код CSI UniFormat IIC30
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES