Уникальная ссылка: | cover_c-210 |
---|---|
Брэнд: | Cembrit |
Тип продукции: | Facade |
Группа продукции: | Boards |
Глубина (мм): | 8 |
Дата публикации: | 2018-09-25 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Строительные материалы |
Ссылка на продукцию: | https://www.cembrit.com/facade/cembrit-cover/ |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.cembrit.com/downloads/installation-manuals/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | https://www.cembrit.com/downloads/english-dop/ |
Техническое описание: | https://www.cembrit.com/downloads/datasheets/ |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/cembrit/product/cover_c-210
Основной материал: | Fibercement |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Denmark |
Страна-производитель: | Hungary |
Категория BIMobject: | Стены - Наружные стены |
---|---|
Классификация IFC: | Covering |
Название по ССКПУ ООН: | Wall finishing materials |
Код ССКПУ ООН: | 301615 |
Uniclass 1.4 Код: | L5 |
Uniclass 1.4 Описание: | Coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Код: | SS-25-20-90-30 |
Uniclass 2.0 Описание: | Fibre Cement Slate Cladding Systems |
Название | Значение |
---|---|
Height | 2500 mm — 3050 mm |
Intended Function | Facade board |
Material | Fibercement |
Panel Thickness | 8 mm |
Panel Width | 1192 mm — 1250 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | Fibercement |
Название | Значение |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Permeability | 400 |
Thermal Expansion Coefficient | 0.01 |
Young's modulus | 15.1 |
Название | Значение |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Thickness | 8 mm |
BIMobject®