Опубликуйте свои продукты
2" Base Support
Centrotherm Eco Systems

2" Base Support

InnoFlue Base Supports are a crucial component designed to provide structural stability and support to vertical portions of exhaust systems. Crafted with durability and engineering precision, InnoFlue Base Supports ensure that the weight and stress of the exhaust system are properly distributed and absorbed. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Base Supports help maintain compliance with support regulations.

  • Helps maintain compliance with support regulations.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Rated to 230°F (110°C).
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name2" Base SupportTrade nameInnoFlueGTIN0815010011249Part number250406001680TechnicalColorGrayMaterial flue pipePPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross400 mm / 15.7 inchHeight74 mm / 2.9 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth238 mm / 9.4 inchNet weight0.584 kg / 1.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length400 mm / 15.7 inchPackaging / Trade height74 mm / 2.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.584 kg / 1.3 lbsPackaging / Trade width238 mm / 9.4 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2-basesupport
  • Тип продукцииBase Supports
  • Группа продукцииFlex
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки