Опубликуйте свои продукты
2" Chimney Cover PPs-UV Black
Centrotherm Eco Systems

2" Chimney Cover PPs-UV Black

Engineered to safely termination exhaust runs with precision and durability, InnoFlue Chimney Covers are a cornerstone in Centrotherm's Termination portfolio. InnoFlue Chimney Covers provide shielding against rain, debris, and environmental elements while maintaining efficient exhaust operation. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Chimney Covers are a sleek conclusion to vertical runs terminating atop existing masonry chimneys.

  • Quickly mounts atop existing masonry construction.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Rated to 230°F (110°C).
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name2'' Chimney Cover PPs-UV BlackAccessories in packageFastening material / Cover capsPart number250410003670GTIN0815010010174Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackFlashingMaterialPPFlashing materialPPDimensionsLength gross400 mm / 15.7 inchWidth400 mm / 15.7 inchNet weight0.969 kg / 2.1 lbsHeight overroof255 mm / 10 inchHeight255 mm / 10 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchLogisticalIntrastat3917210000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length400 mm / 15.7 inchPackaging / Trade height255 mm / 10 inchNumber per packaging1Gross weight0.969 kg / 2.1 lbsPackaging / Trade width400 mm / 15.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2-chimneycoverpps-uvblack
  • Тип продукцииTerminations
  • Группа продукцииSingle Wall - Small diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки