Опубликуйте свои продукты
2" x 24" Vent Length PPs-UV Black
Centrotherm Eco Systems

2" x 24" Vent Length PPs-UV Black

Constructed from UL1738 and ULCS636 listed polypropylene, InnoFlue vent lengths are the central component in our industry leading vent system. Engineered to withstand flue gas temperatures up to 230°F (110°C), InnoFlue vent lengths provide an environmentally friendly venting solution that installs quickly without any glues, primers, or solvents. InnoFlue vent lengths are thin-wall and lightweight combining performance and durability.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Engineered for high-efficiency venting up to 230°F (110°C).
  • Durable and lightweight.
  • Integrated gasket assures airtight seal without without glues, primers, or solvents.
  • Available in up to industry-best 10' lengths.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name2" x 24" Vent Length PPs-UV BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010012475Part number250400002220TechnicalColorBlackMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross718 mm / 28.3 inchHeight74 mm / 2.9 inchWidth74 mm / 2.9 inchNet weight0.251 kg / 0.6 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length718 mm / 28.3 inchPackaging / Trade height74 mm / 2.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.251 kg / 0.6 lbsPackaging / Trade width74 mm / 2.9 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2-x24-ventlengthpps-uvblack
  • Тип продукцииVent Lengths
  • Группа продукцииSingle Wall - Small diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork