Опубликуйте свои продукты
3" Flex End Pipe PPs-UV Black
Centrotherm Eco Systems

3" Flex End Pipe PPs-UV Black

InnoFlue Flex End Pipes are a vital component designed to provide a clean and secure termination at the endpoint of any InnoFlue Flex exhaust run. This aesthetically pleasing termination is configured to install quickly without glues, primers or solvents and integrates seamlessly with InnoFlue terminations. The thin-wall polypropylene is rated to 230°F (110°C) and evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC. Check with local codes for snow clearance and other relevant termination regulations.

  • Neatly terminates Flex exhaust run.
  • Integrates with InnoFlue terminations.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
  • Rated to 230°F (110°C).
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name3'' Flex End Pipe PPs-UV BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010010334Part number250407102770TechnicalColorBlackMaterialPPsBird protectionSystem typeFlexibleMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross182.88 mm / 7.2 inchHeight99.06 mm / 3.9 inchWidth100.33 mm / 3.9 inchNet weight0.12 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedNumber per packaging1CertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3-flex-end-pipe-pps-uv-black
  • Тип продукцииTerminations
  • Группа продукцииFlex
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork