Опубликуйте свои продукты
5" Support Clamp With 3/8" Nut
Centrotherm Eco Systems

5" Support Clamp With 3/8" Nut

InnoFlue Support Clamps provide a sleek, user-friendly option to support the exhaust system. The engineered metal clamp is designed to withstand & support the vent system while installing quickly and easily. The metal interior is coated with a rubber exterior to prevent any scratching of the venting components. InnoFlue Support Clamps can be used as vertical or horizontal support. Space 78" in vertical and 39" in horizontal installations. Integrated installation system uses 3/8th" threaded rod.

  • Accepts standard 3/8th" threaded rod.
  • Metal interior and rubber exterior support and protect pipe.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Lightweight and durable.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name5" Support Clamp With 3/8" NutPart number250410304510GTIN0815010016169TechnicalMaterialStainless steelDimensionsLength gross177.8 mm / 7 inchHeight27 mm / 1.1 inchDiameter flue pipe125 mm / 5 inchWidth143 mm / 5.6 inchNet weight0.151 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat7326908630Gross weight0.151 kg / 0.3 lbsPackaging / Trade width143 mm / 5.6 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length177.8 mm / 7 inchPackaging / Trade height27 mm / 1.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °C

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5-support-clamp-with-3-8-nut
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииConcentric
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки