Опубликуйте свои продукты
6" to 8" Increaser
Centrotherm Eco Systems

6" to 8" Increaser

InnoFlue Increasers provide a versatile solution designed to enhance your exhaust system's performance and adaptability. Transition to a larger diameter while maintaining flow with centric vent design. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Increasers optimize the vent layout for maximum efficiency. InnoFlue Increasers come in various diameter combinations to meet any venting requirement.

  • Optimizes vent system efficiency.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" to 8" IncreaserTrade nameInnoFlueGTIN0815010012161Part number250408501020TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross297 mm / 11.7 inchHeight224 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth224 mm / 8.8 inchNet weight0.763 kg / 1.7 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length297 mm / 11.7 inchPackaging / Trade height224 mm / 8.8 inchNumber per packaging1Gross weight0.763 kg / 1.7 lbsPackaging / Trade width224 mm / 8.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6-to-8-increaser
  • Тип продукцииIncreasers / Reducers
  • Группа продукцииSingle wall - Large diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork