Опубликуйте свои продукты
6" Universal Condensate Drain
Centrotherm Eco Systems

6" Universal Condensate Drain

Manufactured from environmentally friendly polypropylene, the InnoFlue Universal Condensate Drain promotes the swift and effective removal of condensates, preventing water buildup and potential damage to heating systems systems. Evaluated to UL1738 and ULCS6363 by ICC, the universal condensate installs quickly without glues, primers or solvents ensuring secure fit and leak-free connection.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Secure fit prevents leaks and allows for efficiency condensate removal.
  • Thin-wall drain is durable and lightweight.
  • Installs quickly without glues, primers, or solvents.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Universal Condensate DrainTrade nameInnoFlueGTIN0810017292189Part number250408400000TechnicalColorGrayMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross305 mm / 12 inchHeight183 mm / 7.2 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth204 mm / 8 inchNet weight0.599 kg / 1.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length305 mm / 12 inchPackaging / Trade height183 mm / 7.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.599 kg / 1.3 lbsPackaging / Trade width204 mm / 8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6-universal-condensate-drain
  • Тип продукцииCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Группа продукцииSingle Wall - Large diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки