Опубликуйте свои продукты
6" Wall Plate Black Plastic DN160
Centrotherm Eco Systems

6" Wall Plate Black Plastic DN160

InnoFlue Wall Plates blend functionality and visual appeal to augment the the flue gas system. Engineered with a focus on design and durability, this wall plate not only serves its purpose but also adds a touch of style. InnoFlue Wall Plates install quickly and easily utilizing a design that simplifies mounting and positioning. Effortlessly conceal exhaust vents and provide a clean and unobtrusive appearance with InnoFlue Wall Plates.

  • Sleek appearance augments exhaust run.
  • Lightweight and durable.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Wall Plate Black Plastic DN160Trade nameInnoFlueGTIN0815010018552Part number250410403980TechnicalColorBlackMaterialPPDimensionsLength gross229 mm / 9 inchHeight3.2 mm / 0.1 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth229 mm / 9 inchNet weight0.091 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length229 mm / 9 inchPackaging / Trade height3.2 mm / 0.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.091 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width229 mm / 9 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6-wall-plate-black-plastic-dn160
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииSingle Wall - Large diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки