Опубликуйте свои продукты
6" x 36" Branch Tee w/3" Feeder
Centrotherm Eco Systems

6" x 36" Branch Tee w/3" Feeder

Precisely configure a Cascade of Common Vent system with InnoFlue Branch Tees. Tested and approved by trusted OEM manufacturers, InnoFlue Branch tees effortlessly tether multiple appliances together into a singular manifold system. Available in a variety of diameter combinations, InnoFlue Branch Tees provide a versatile option designed for optimal large diameter venting. Straightforward installations is quick and easy without glues, primers, or solvents.

  • Approved for Cascade/Common Vent use by trusted appliance manufacturers.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Rated to 230°F (110°C).
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Available in a variety of diameter combinations.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" x 36" Branch Tee w/3" FeederTrade nameInnoFlueGTIN0815010016350Part number250409401790TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeCascadeMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross1014 mm / 39.9 inchHeight183 mm / 7.2 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth332 mm / 13.1 inchNet weight1.583 kg / 3.5 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1014 mm / 39.9 inchPackaging / Trade height183 mm / 7.2 inchNumber per packaging1Gross weight1.583 kg / 3.5 lbsPackaging / Trade width332 mm / 13.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6-x-36-branch-tee-w-3-feeder
  • Тип продукцииCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Группа продукцииSingle Wall - Large diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки