Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
centrotherm-eco-systems/products/0d8f8382-922d-4dbe-90e3-d25276ccba25
Главная страница
Категории
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Воздуховоды
6" x 36" Branch Tee w/5" Feeder
Доступно в Соединенные Штаты
Centrotherm Eco Systems
Отслеживать
6" x 36" Branch Tee w/5" Feeder
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
6-x-36-branch-tee-w-5-feeder
Тип продукции
Common Venting and Condensate Managemenet
Группа продукции
Single Wall - Large diameter
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2025-09-02
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.centrotherm.us.com/products/innoflue-polypropylene-vent-systems/single-wall-large-diameter/common-venting-and-condensate-management/6-x-36-branch-tee-w_5-feeder/
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Вентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
Классификация IFC
Соединение воздуховода
Код ETIM
EG015540
Название ETIM
Fittings, flanges and connectors
Код Uniclass 2015
Pr_65_65_25
Описание Uniclass 2015
Ductwork and fittings
Код CSI MasterFormat 2014
23 31 13.19
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Metal Duct Fittings
Номер OmniClass
23-33 49 00
Наименование OmniClass
HVAC Ductwork
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Centrotherm Eco Systems
3"/5" x 36" Concentric PPs/ST Vent Length
Загрузить
Centrotherm Eco Systems
3"/5" x 12" Concentric PPs/ST Vent Length
Загрузить
Centrotherm Eco Systems
3" Low Profile Wall Termination
Загрузить
Centrotherm Eco Systems
4" Twin Pipe to 4"/6" Concentric Adaptor
Загрузить
Centrotherm Eco Systems
4" Low Profile Wall Termination
Загрузить
Centrotherm Eco Systems
2" x 150' Flex Vent Length
Загрузить