Опубликуйте свои продукты
8" PPs Wall Plate
Centrotherm Eco Systems

8" PPs Wall Plate

InnoFlue Wall Plates blend functionality and visual appeal to augment the the flue gas system. Engineered with a focus on design and durability, this wall plate not only serves its purpose but also adds a touch of style. InnoFlue Wall Plates install quickly and easily utilizing a design that simplifies mounting and positioning. Effortlessly conceal exhaust vents and provide a clean and unobtrusive appearance with InnoFlue Wall Plates.

  • Sleek appearance augments exhaust run.
  • Lightweight and durable.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" PPs Wall PlateTrade nameInnoFlueGTIN0810017290369Part number250410503900TechnicalColorBlackMaterialPPDimensionsLength gross400 mm / 15.7 inchHeight3.2 mm / 0.1 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth400 mm / 15.7 inchNet weight0.368 kg / 0.8 lbsLogisticalIntrastat3925900000Gross weight0.368 kg / 0.8 lbsPackaging / Trade width400 mm / 15.7 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length400 mm / 15.7 inchPackaging / Trade height3.2 mm / 0.1 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8-pps-wall-plate
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииSingle Wall - Large diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork