Опубликуйте свои продукты
Ubbink Air Excellent 1x AE34C Valve Adaptor 125mm 90° with mounting strip
Centrotherm Eco Systems

Ubbink Air Excellent 1x AE34C Valve Adaptor 125mm 90° with mounting strip

The Ubbink Air Excellent valve adaptor connects a single AE34C duct to a supply and/or extract valve. It can be cut to length and, when used with an AE34C Click-Seal ring, provides a secure and airtight duct connection. A mounting strip is included for easy fixing.

Safe and quick installation with cut-to-length flexibility

ATC1 airtight mechanical connection that minimizes pressure losses, energy use, and fan noise

Supplied with mounting strip for fast and secure fixing

Cпецификация
  • Specifications

    • Diameter: 125 mm

    • Bend Angle: 90°

    • System: Air Excellent Ventilation Ductwork

    • Component Type: Valve adaptor

    • Installation: Includes mounting strip for secure installation

    • Application: Connecting ventilation valves to AE34C duct system

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаair-excellent-1x-ae34c-valve-adaptor-125mm-90-with-mounting-strip
  • Тип продукцииAir Ventilation System
  • Группа продукцииAir Excellent Ventilation Ductwork
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код ETIMEC000059
  • Название ETIMInstallation duct
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Описание Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки