Опубликуйте свои продукты
Ubbink Air Excellent AE34C Floor Grille Adaptor
Centrotherm Eco Systems

Ubbink Air Excellent AE34C Floor Grille Adaptor

An AE34C (DN75/63mm) duct accessory. Use AE34C duct seal and click rings to make airtight mechanical connections (airtightness Class ATC1 up to +/- 1000 Pa).

  • Low system pressure loss due to radial design
  • Airtightness Class ATC1 up to +/- 1000 Pa, which minimizes fan energy use and sound production
  • Modular manifolds, which can be used with all duct types
  • Semi-rigid ducts on a roll and airtight mechanical connections, which are extremely easy to install
  • TÜV SÜD and ISEGA tested and certified, REACH compliant
Cпецификация
  • Specifications

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

    • Function: Adaptor for connecting ductwork to floor grilles

    • Material: Durable polymer ventilation component

    • Installation: Push-fit duct connection

    • Application: Transition between AE34C duct system and floor grille

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаair-excellent-ae34c-floor-grille-adaptor
  • Тип продукцииAir Ventilation System
  • Группа продукцииAir Excellent Ventilation Ductwork
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код ETIMEC000059
  • Название ETIMInstallation duct
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Описание Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки