Опубликуйте свои продукты
Ubbink Air Excellent DBOX External Air Restrictor Valve
Centrotherm Eco Systems

Ubbink Air Excellent DBOX External Air Restrictor Valve

The Ubbink Air Excellent DBOX External Air Restrictor Valve allows precise adjustment of the air flow rate for each duct, ensuring optimal ventilation performance. It connects directly to the distribution box and, with the use of converters, is compatible with any duct in the Air Excellent range. Air flow settings can be determined via the Aerflux configurator. The external lever enables easy adjustment without the need to access the distribution box, making installation and maintenance quick and hassle-free.

  • Precise air flow control for each duct individually
  • Easy, tool-free adjustment
Cпецификация
  • Specifications

    • Function: External airflow restriction device

    • Compatible system: Air Excellent distribution boxes

    • Material: Durable polymer component

    • Application: Balancing airflow within mechanical ventilation systems

    • Installation: External installation on distribution box outlets

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаair-excellent-dbox-external-air-restrictor-valve
  • Тип продукцииAir Ventilation System
  • Группа продукцииAir Excellent Ventilation Ductwork
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код ETIMEC000059
  • Название ETIMInstallation duct
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Описание Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки