Опубликуйте свои продукты
Ubbink  Air Excellent distribution box DB206H125 6 connections
Centrotherm Eco Systems

Ubbink Air Excellent distribution box DB206H125 6 connections

The Ubbink Air Excellent DB206H125 is designed to radially distribute air from a ventilation unit, minimizing system pressure drop, fan energy use, and sound levels. It is compatible with the 125mm Aerfoam insulated ducts and features 6 Air Excellent AE34C duct connections. With DBOX adaptors, it can connect to any duct diameter within the Air Excellent range. The compact box is ideal for small spaces, it can be installed on ceilings, walls, or floors.

  • Includes horizontal adaptor, 6 internal air restrictor rings, and 3 covers for unused connections
  • Ideal for optimizing space in small areas
  • Made of durable, rust-free, lightweight plastic (PP) for easy handling and installation
  • Airtight mechanical connections to minimize pressure loss, fan energy consumption, and sound levels
Cпецификация
  • Specifications

    • Number of connections: 6

    • Main connection diameter: 125 mm

    • Orientation: Horizontal configuration

    • Material: Durable polymer distribution box

    • Application: Air distribution manifold for ventilation systems

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаair-excellent-distribution-box-db206h125-6-connections
  • Тип продукцииAir Ventilation System
  • Группа продукцииAir Excellent Ventilation Ductwork
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код ETIMEC000059
  • Название ETIMInstallation duct
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Описание Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки