Опубликуйте свои продукты
CREATIV™ Custom Color Panels
CREATIV™ Custom Color Panels
CREATIV™ Custom Color Panels
    CERACLAD

    CREATIV™ Custom Color Panels

    The CERACLAD Rainscreen Exterior Siding System is an advanced ceramic-coated construction assembly that incorporates proven rain-shielding technology. Developed for use in commercial and residential buildings, the system consists of pre-finished siding panels and innovative mounting clips and accessories that are manufactured and designed for durability, flexibility, and ease of installation. Our exclusive technology combines a durable weather-resistant exterior with an internal ventilation layer that allows moisture to escape. Consisting of approximately 45% recycled material, the panels are 100% recyclable, factory finished with no VOC, and contain no asbestos. CERACLAD’s inorganic ceramic coating has excellent UV blocking properties to protect the colored layer from ultraviolet rays and minimize fading of the outer wall. Maintenance costs are reduced by virtually eliminating the need for repainting. This technology is exclusive to CERACLAD.
    Cпецификация
    • Panel Type: Solid-Core

      Application Method: Vertical, Horizontal

      Coating Options: Custom Color plus Protective Top Coat

      Textures: Cashmere Smooth, 8-Reveal, Zen Garden

      Dimensions : W: 18" (455mm) x L: 10' (3030mm) x T: 5/8" (16mm)

      Coverage: 15ft2 (1.38m2)

      Weight: Cashmere Smooth: 60lb (27.2kg), 8-Reveal: 55lb, Zen Garden: 49lb (22kg) 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcreativ
    • Тип продукцииCERACLAD Siding Panels
    • Группа продукцииCREATIV
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3030
    • Ширина (мм)455
    • Глубина (мм)16
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалФиброцемент
    • Разработано вЯпония
    • Страна-производительЯпония
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНPanels or paneling
    • Код ССКПУ ООН30161505
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20_14
    • Описание Uniclass 2015Composite panel cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 46 46
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
    • Номер OmniClass23-15 13 19 17
    • Наименование OmniClassComposite Wall Panels
    • Код CSI UniFormat IIB20
    • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки