Опубликуйте свои продукты
Bordillo Achaflanado de hormigón de 100x25x15
Bordillo Achaflanado de hormigón de 100x25x15
    Cerámica Campo

    Bordillo Achaflanado de hormigón de 100x25x15

    Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo achaflanado C5 (25x15 cm)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 82,00

    - Uds/ml = 1,00

    - Kgs/ml = 82,00

    - Uds./palet = 18

    - Kgs/palet = 1500

    Cпецификация
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo achaflanado C5 (25x15 cm)

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga de rotura (N) = Clase 1 – Marcado S

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado S

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBordillo_Achaflanado_100x25x15
    • Тип продукцииPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Группа продукцииBordillo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)150
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалБетон
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)82
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мощение плиткой и камнями

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания
    Португалия