Опубликуйте свои продукты
Rígola Inclinada de hormigón
Rígola Inclinada de hormigón
    Cerámica Campo

    Rígola Inclinada de hormigón

    Rígola inclinada prefabricada de hormigón en acabado bicapa color gris, de medidas 50x30x10-8 cm.

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 28,50

    - Uds/ml = 2,00

    - Kgs/ml = 57,00

    - Uds./palet = 49

    - Kgs/palet = 1400

    Cпецификация
    • Rígola inclinada prefabricada de hormigón en acabado bicapa color gris, de medidas 50x30x10-8 cm.

      Características técnicas (según norma EN 1338:2006):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Resistencia a rotura (MPa) ≥3,6

                                                   - Rotura por unidad de longitud (N/mm) ≥250

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 71

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRigola_Inclinada
    • Тип продукцииPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Группа продукцииBordillo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)100
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалБетон
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)28.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мощение плиткой и камнями