Опубликуйте свои продукты
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
    Ceramica Catalano

    Comfort 64x32

    Orinatoio Rimless.

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • 09 3264 1001 Bianco lucido. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 1021 Bianco satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 1022 Nero satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 0001 Bianco lucido. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 0021 Bianco satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 0022 Nero satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCOMFORT_orinatoio_64x32_0932641001
    • Тип продукцииComfort
    • Группа продукцииUrinal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)640
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)320
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)19
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНUrinals
    • Код ССКПУ ООН30181506
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Номер OmniClass23-31 21 00
    • Наименование OmniClassUrinals
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION