Опубликуйте свои продукты
Italy 57x47
Ceramica Catalano

Italy 57x47

Lavabo con troppopieno. Installazione sottopiano.

Связаться с Ceramica Catalano

Cпецификация
  • 07 2757 0001 Bianco lucido

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаITALY_lavabo_incasso_57x47_0725571001
  • Тип продукцииItaly
  • Группа продукцииBasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)180
  • Ширина (мм)570
  • Глубина (мм)470
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)9
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION