Опубликуйте свои продукты
Italy 57x42
Italy 57x42
    Ceramica Catalano

    Italy 57x42

    Lavabo con troppopieno. Installazione sottopiano.

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • 07 2757 0001 Bianco lucido

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаITALY_lavabo_sottopiano_57x42_0727570001
    • Тип продукцииItaly
    • Группа продукцииBasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)200
    • Ширина (мм)570
    • Глубина (мм)420
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)10
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION