Опубликуйте свои продукты
Zero Ø40 h13
Zero Ø40 h13
Zero Ø40 h13
Zero Ø40 h13
    Ceramica Catalano

    Zero Ø40 h13

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • 01 2340 0001  Bianco lucido

      01 2340 0021  Bianco satinato

      01 2340 0022  Nero satinato

      01 2340 0023  Cemento satinato

      01 2340 0032  Tortora satinato

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаZERO_lavabo_appoggio_40_0123400001
    • Тип продукцииZERO
    • Группа продукцииBasin
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2020-07-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)130
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)400
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалFireclay
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION