Опубликуйте свои продукты
Zero 50x35 Wc
Zero 50x35 Wc
    Ceramica Catalano

    Zero 50x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • Codici, colori e finiture 

      01 1150 0001  Bianco lucido

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаZERO_wc_sospeso_50x35_0111500001
    • Тип продукцииZERO
    • Группа продукцииWC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-07-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)265
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)22
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION