Опубликуйте свои продукты
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004
    Ceramica Globo

    4All floor-mounted toilet MD004

    Floor mounted Wc No rim 54x36 h43 cm. with adjustable water inlet/outlet MULTI. Back to wall installation. Average drain < 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка4All-floor-mounted-toilet-MD004
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукции4All
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-07-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)430
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)540
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)25
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Описание Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets