Опубликуйте свои продукты
Itria Plomo 30X60
Itria Plomo 30X60
    Ceramica Italia

    Itria Plomo 30X60

    Named after Villa d'Itria, our Itria 60x60 and 30x60 ceramic tiles, available in charming Beige and Gray shades, are inspired by the architectural palette of the Villa, exploring a range of colors that oscillate between warm beiges and serene grays. Itria not only adds an aesthetic touch, but also ensures your family's safety in wet areas. Thanks to our URD (Ultra Slip Resistant) technology and its remarkable resistance, this product is the perfect choice for bathrooms, spas, hot tubs, and more. Install with complete confidence, backed by our solid 10-year warranty.
    Cпецификация
    • Name: ITRIA PLOMO 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: Bedrooms, studies, and bathrooms (including the shower), balconies, and saunas, without direct access to the exterior. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.83 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка203139-itria-plomo-30x60
    • Тип продукцииCement
    • Группа продукции30X60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)597
    • Ширина (мм)297
    • Глубина (мм)83
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)333
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Венесуэла
    Соединенные Штаты Америки
    Колумбия