Опубликуйте свои продукты
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
    Ceramica Italia

    Neutra Light 31X101

    Neutra Light is a ceramic tile that invites calm and clarity. With an elegant gray tone and matte finish, it is ideal for those seeking serene and balanced spaces. Its natural design and elongated format make it perfect for floors and walls in interior areas, even wet ones. A timeless base that accompanies without distracting and goes with everything.
    Cпецификация
    • Name: NEUTRA LIGHT 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing dimensions are 31.0 cm x 101.0 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (except bathrooms, showers, and balconies), lobbies, foyers, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка203174-neutra-light-31x101
    • Тип продукцииNatural
    • Группа продукции31X101
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1013
    • Ширина (мм)312
    • Глубина (мм)97
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)605
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Венесуэла
    Соединенные Штаты Америки
    Колумбия