Опубликуйте свои продукты
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
    Ceramica Italia

    Vita Estructurado 31X101

    Life feels different when spaces embrace us. With a design that evokes warmth, sincerity, and well-being, Vita Estructurado transforms every wall into an emotional refuge. Its structured surface, combined with a soft beige tone and a high-gloss finish, creates a cozy and serene atmosphere, perfect for renovating any room in the home. Inspired by the daily light that accompanies our most intimate moments, this ceramic tile does not seek to attract attention: it allows itself to be felt, like a subtle, comforting presence. Ideal for installation on interior walls and even on floors in wet areas such as pool interiors, Vita Estructurado is more than just a covering: it is a way to make every space welcome you with warmth."
    Cпецификация
    • Name: VITA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for wall use. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Effect: Deep Sense structure. Thickness: 0.97 cm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка203176-vita-estructurado-31x101
    • Тип продукцииMarble
    • Группа продукции31X101
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1013
    • Ширина (мм)312
    • Глубина (мм)97
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)605
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка