Опубликуйте свои продукты
Berlino Cimento 60X60
Berlino Cimento 60X60
Berlino Cimento 60X60
Berlino Cimento 60X60
Berlino Cimento 60X60
    Ceramica Italia

    Berlino Cimento 60X60

    Berlino Cimento 60x60 is the ultimate expression of urban modernity. Its versatile and elegant tone reinforces the identity of corporate and commercial projects, offering a high-impact visual finish combined with the strength required for high-traffic areas.
    Cпецификация
    • Name: BERLINO CIMENTO 60X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, except for bathrooms, showers, and balconies. Includes lobbies, foyers, waiting rooms, interior fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors, and private offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка203209-berlino-cimento-60x60
    • Тип продукцииMarble
    • Группа продукции60X60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)597
    • Ширина (мм)597
    • Глубина (мм)83
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)64
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка