Опубликуйте свои продукты
Clay Brick 50/20
Clay Brick 50/20
Clay Brick 50/20
Clay Brick 50/20
    CERAMICA PEÑO

    Clay Brick 50/20

    Our EXCLUSIVE thermal clay block 50/20 allows significant advantages over traditional common brick of small format. 50% less man days. 64% less mortar, as it is not required in vertical joints due to it's tonge-and-groove system. Unsurpassed flatness due to the large format of the blocks. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
    Cпецификация
    • Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,30 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPERFORADO50_20
    • Тип продукцииLadrillo Gran Formato
    • Группа продукцииBloque Cerámico
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)190
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)115
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)9.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
    • Код ССКПУ ООН30131602
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Описание Uniclass 2015Clay bricks
    • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Номер OmniClass23-13 21 19 11
    • Наименование OmniClassCommon Bricks
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions