Опубликуйте свои продукты
Clay Brick 40x20x7
CERAMICA PEÑO

Clay Brick 40x20x7

Double-hollow large-format clay brick for partition walls. All our products have Environmental Product Declaration (EPD).
Cпецификация
  • Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal conductivity.< 0,23 W/m K. Reaction to fire: Class A1.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRASILLON40_20_7
  • Тип продукцииRasillones
  • Группа продукцииTabiquería
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)185
  • Ширина (мм)410
  • Глубина (мм)75
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)4
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
  • Код ССКПУ ООН30131602
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Описание Uniclass 2015Clay bricks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 19 11
  • Наименование OmniClassCommon Bricks
  • Код CSI UniFormat IIC1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions