Опубликуйте свои продукты
Clay Block 14
CERAMICA PEÑO

Clay Block 14

Thermal clay blocks for self bearing walls with high thermal and acoustic performance. All our products have Environmental Product Declaration (EPD).
Cпецификация
  • Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,32 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTERMOCERAMICO14
  • Тип продукцииBloque Cerámico
  • Группа продукцииBloque Cerámico
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)190
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)140
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)7.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic blocks
  • Код ССКПУ ООН30131504
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Описание Uniclass 2015Clay blocks
  • Номер OmniClass23-15 15 21
  • Наименование OmniClassWall Blocks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls