Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
ceramica_peno/products/2b4c05cd-13c0-4548-96d8-d5655408b9fc
Главная страница
Категории
Строительные материалы
Каменная кладка
Clay Block 24
Доступно в Соединенные Штаты
CERAMICA PEÑO
Отслеживать
Clay Block 24
Thermal clay blocks for self bearing walls with high thermal and acoustic performance. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,57 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
TERMOCERAMICO24
Тип продукции
Bloque Cerámico
Группа продукции
Bloque Cerámico
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2019-10-24
Номер версии
1
Высота (мм)
190
Ширина (мм)
300
Глубина (мм)
240
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://ceramicapeno.es/categoria-producto/todos-los-productos/bloques-termoceramicos/
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Разработано в
Испания
Страна-производитель
Испания
Масса нетто (кг)
11.4
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительные материалы - Каменная кладка
Классификация IFC
Стена
Название по ССКПУ ООН
Ceramic blocks
Код ССКПУ ООН
30131504
Код Uniclass 2015
Pr_20_93_52_14
Описание Uniclass 2015
Clay blocks
Номер OmniClass
23-15 15 21
Наименование OmniClass
Wall Blocks
Код CSI UniFormat II
B2010
Заголовок CSI UniFormat II
Exterior Walls
Похожие продукты
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
Загрузить
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
Загрузить
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
Загрузить
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Загрузить
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
Загрузить
Cherokee Brick
Shadowstone - Georgia Classic Collection
Загрузить