Опубликуйте свои продукты
Common Clay Block 20 cm
Cerámica de la Estanca
Архив

Common Clay Block 20 cm

Perforated block of 10 cm. wide and 7 cm of height, of high performance of resistance to the compression for masonry walls
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBM-20
  • Тип продукцииCommon Clay Brick
  • Группа продукцииTraditional
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)198
  • Ширина (мм)306
  • Глубина (мм)113
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалMortar
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)5.3
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
  • Код ССКПУ ООН30131602
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Описание Uniclass 2015Clay bricks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 00
  • Наименование OmniClassBlocks and Bricks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls