Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

ATLANTIS SHR MXR EXPSD CHROM CLINIC

Уникальная ссылка: A3171
Брэнд: Ceramica Dolomite
Тип продукции: Sanitary
Группа продукции: Shower mixers
Дата публикации: 2018-12-07
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
Atlantis - Miscelatore monocomando esterno doccia a leva lunga,

Atlantis - Miscelatore monocomando esterno doccia a leva lunga, attacchi da 1/2”, raccordi ad S regolabili.
Da completare con accessori doccia.


Основной материал: Brass
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:
Масса нетто (кг): 2.4

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Код: L8212
Uniclass 1.4 Описание: Fittings
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Описание: Shower Mixers
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Описание: Shower manual water supply sets
NBS Reference Код: 35-06-82
NBS Reference Описание: Shower Mixers
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
Продукция доступна в:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Название Значение
Colour Steel
Material Brass
Width 163 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour Steel
Material Brass

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию