Уникальная ссылка: | A6729 |
---|---|
Брэнд: | Ceramica Dolomite |
Тип продукции: | Sanitary |
Группа продукции: | Shower mixers |
Дата публикации: | 2018-12-07 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | http://www.idealstandard.it |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://www.idealstandard.it |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | http://www.idealstandard.it |
Техническое описание: | http://www.idealstandard.it |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4015413339339 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/ceramicadolomite/product/a6729
Основной материал: | Brass |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | |
Страна-производитель: | |
Масса нетто (кг): | 0.34 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Душевые |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Код: | L8212 |
Uniclass 1.4 Описание: | Fittings |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Описание: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_87_78 |
Uniclass 2015 Описание: | Shower manual water supply sets |
NBS Reference Код: | 35-06-82 |
NBS Reference Описание: | Shower Mixers |
Номер OmniClass: | 23-31 11 00 |
Наименование OmniClass: | Faucets |
Название | Значение |
---|---|
Material | Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | Brass |
BIMobject®