Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

BASE BSN MXR GRANDE PU/M 5L/MIN BLUE STR

Уникальная ссылка: B5113
Брэнд: Ceramica Dolomite
Тип продукции: Sanitary
Группа продукции: Basin Mixer
Дата публикации: 2018-12-07
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (9)
Base-Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart,

Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4”.


Основной материал: Brass
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:
Масса нетто (кг): 1.55

Категория BIMobject: Sanitary - Basins
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Код: L7212
Uniclass 1.4 Описание: Washbasins
Uniclass 2.0 Код: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Описание: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Описание: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Код: 35-79-95
NBS Reference Описание: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
Продукция доступна в:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Название Значение
Material Brass

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию