Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

BASE BSH MXR EXPSD CHROME & KIT

Уникальная ссылка: B5120
Брэнд: Ceramica Dolomite
Тип продукции: Sanitary
Группа продукции: Bath-Shower Mixers
Дата публикации: 2018-12-07
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (9)
Base-Miscelatore esterno per vasca/doccia

Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 1/2”, regolabili per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Corredato di doccetta ad 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm.


Основной материал: Brass
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:
Масса нетто (кг): 2.11

Категория BIMobject: Сантехника - Ванная и гидромассаж
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Код: L8212
Uniclass 1.4 Описание: Fittings
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Описание: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Описание: Bath manual water supply sets
NBS Reference Код: 35-06-07
NBS Reference Описание: Bath Water Supply Fittings
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
Продукция доступна в:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Название Значение
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Brass

BIMobject®