Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

AQUA M1 SHK 1F/80 600MM UF/1750 CHROME

Уникальная ссылка: B9358
Брэнд: Ceramica Dolomite
Тип продукции: Sanitary
Группа продукции: Shower Kits
Дата публикации: 2018-12-05
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
Aste doccia - Aqua-Asta doccia da 600 mm

Asta doccia da 600 mm con doccetta estraibile di diametro 80 mm a 1 funzione con sistema anticalcare.
Flessibile in metallo doppia aggraffatura da 1500 mm.


Основной материал: Brass
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:
Масса нетто (кг): 0.8

Категория BIMobject: Сантехника - Поддон душевой
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Код: L7214
Uniclass 1.4 Описание: Showers
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Описание: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Описание: Shower fittings package
NBS Reference Код: 35-06-80
NBS Reference Описание: Shower Fittings Packages
Номер OmniClass: 23-31 17 00
Наименование OmniClass: Showers
Продукция доступна в:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Shower trays

Название Значение
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Brass

BIMobject®