Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

AQUA M1 SH/HEAD 200MM CHR WALL/ARM300

Уникальная ссылка: B9362
Брэнд: Ceramica Dolomite
Тип продукции: Sanitary
Группа продукции: Shower Head Set
Дата публикации: 2018-12-07
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
Aste doccia - Aqua-Soffione

Soffione fisso di diametro 200 mm a 1 funzione con braccio per
attacco a parete da 300 mm.


Основной материал: Brass
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:
Масса нетто (кг): 0.81

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Код: L7214
Uniclass 1.4 Описание: Showers
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Описание: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Описание: Shower fittings package
NBS Reference Код: 35-06-80
NBS Reference Описание: Shower Fittings Packages
Номер OmniClass: 23-31 17 00
Наименование OmniClass: Showers
Продукция доступна в:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Название Значение
Length 300 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 300 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Brass

BIMobject®