Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

ATLANTIS BASIN 67X60 I/WHITE 1TH

Уникальная ссылка: J0403
Брэнд: Ceramica Dolomite
Тип продукции: Sanitary
Группа продукции: Washbasin
Ширина (мм): 670
Высота (мм): 800
Глубина (мм): 590
Дата публикации: 2018-12-07
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
Serie per disabili - Atlantis-Lavabo monoforo 670x600 mm.

Lavabo monoforo 670x600 mm. Fissaggio con mensole.


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:
Масса нетто (кг): 18.59

Категория BIMobject: Сантехника - Моющиеся поверхности
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Код: L72331
Uniclass 1.4 Описание: Sinks, troughs
Uniclass 2.0 Код: PR-35-79-42
Uniclass 2.0 Описание: Integral Wash Basins And Vanity Tops
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_96_42
Uniclass 2015 Описание: Integral wash basins and vanity tops
NBS Reference Код: 35-79-42
NBS Reference Описание: Integral Wash Basins And Vanity Tops
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Sinks
Номер OmniClass: 23-31 13 00
Наименование OmniClass: Sinks
Продукция доступна в:
Europe
  • Italy

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию