Опубликуйте свои продукты
Curved Roof Tile 50
Curved Roof Tile 50
Curved Roof Tile 50
Curved Roof Tile 50
    Cerámicas Mazarrón

    Curved Roof Tile 50

    The Curved Roof Tile is the most traditional tile in our catalogue. It was introduced in Spain by the Arabs and it is the one that has been installed in Spain for the longest time. It is a roof tile of great versatility in the installation that enjoys an excellent robustness due to the raw material and the pressing technology that we use in its production.

    The large range of colors that we manufacture allows it to be used in all types of old roof restoration and at the same time to be installed on current architecture roofs. We manufacture two models of curved tile differentiated by its dimensions and a special model for dry installation.

    Cпецификация
    • Length: 495 mm; 
      Max. Width: 225 mm ; 
      Min Width: 165 mm
      Weight: 2.90 Kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTC50
    • Тип продукцииCurved
    • Группа продукцииCurved 50
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-01-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    • Ширина (мм)225
    • Глубина (мм)495
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)2.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Описание Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Наименование OmniClassClay Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings