Опубликуйте свои продукты
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
    Tejas Verea

    Barrel Roof Tile 40x15 Añeja

    Verea Barrel Roof Tile is the result of a research and design process aimed at achieving a product with exceptional resistance over time. The durability of our Barrel Roof Tile under any weather condition is five times greater than the minimum required by the current norm. The great variety of natural finishes, made possible by the use of high quality clays, allows the harmony between the roof and the surroundings. Verea, as an expert manufacturer of a product of high quality, offers an exceptional 50 years warranty in all of its ceramic roof tiles.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcurva-40x15-aneja
    • Тип продукцииRoof Tile
    • Группа продукцииBarrel Roof Tile
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-05-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)150
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)1.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 14
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 21
    • Наименование OmniClassCeramic Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings