Опубликуйте свои продукты
1551
chairconcept.com

1551

Model 1551 is a design, luxurious upholstered seat. Ideally suited for modern interiors. You can’t pass indifferently by. The model is available on a variety of chrome base.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1551
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииArmchairs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-04-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)990
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)700
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКожа
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
  • Описание Uniclass 2015Easy chairs
  • Код CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Номер OmniClass23-21 23 13
  • Наименование OmniClassResidential Seating
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Доступно в регионах:

Европа