Опубликуйте свои продукты
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
    Champion Door Oy

    NK2NT-180 Double

    Подъемные ангарные ворота Чемпион Дор для проемов с мостовым краном - идеальное решение не имеющие аналогов. Цельное Т-образное полотно ворот герметично закрывает весь стенной проем и автоматически поднимается вверх, освобождая его для прохода крана. Модель этих ворот основана на базовой моделе Champion Door NK 2, только в этом случае, имеет Т- конфигурацию. Внутри здания, если необходимо разделить пространство на отдельные помещения, можно использовать модель Champion Door NK 2, а для уличного проема - вариант Champion Door NK 4 Warm будет наиболее подходящим, особенно, если помещение отапливаемое. Очень удобным в такой моделе ворот является то, что, например, для проезда машины нет необходимости поднимать полотно до самого верха, а значит предприятие сэкономит на отоплении. Так же у Вас не будет проблем с шумом, сквозняками и пылью, а производственное помещение будет выглядеть более организованным и комфортным для работы.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnk2nt180
    • Тип продукцииIndustrial doors, Hangar doors
    • Группа продукцииNK2
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-05-05
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)180
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715