Опубликуйте свои продукты
Cable Retaining Post
Chatsworth Products

Cable Retaining Post

Provides extra cable depth to existing 1-1/2” (38 mm) cable runway installation. Mounts onto Cable Runway side stringers.

Cпецификация
  • Technical Specifications

    • Post is 1/2” x 1” x .065” (12.7 mm x 25.4 mm x 1.7 mm) wall rectangular steel tubing; bracket is 1046 steel

    Product Includes:

    • (1) Post, bracket, and end cap
    • (1) 1/4-20 x 1-1/4” hex cap screw, split lock washer and hex nut
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCable-Retaining-Post
  • Тип продукцииCable Trays and Horizontal Racks
  • Группа продукцииCable Pathway
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-11-12
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCЭлемент системы распределения
  • Код Uniclass 2015EF_70_30
  • Описание Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
  • Код CSI MasterFormat 201426 01 10
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Номер OmniClass23-35 31 00
  • Наименование OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution