Опубликуйте свои продукты
Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack
Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack
Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack
    Chatsworth Products

    Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack

    Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack   


    • 12-24 roll-formed threads on 5/8”-5/8”-1/2” (15.9 mm -15.9 mm - 12.7 mm) spacing, both sides
    • Rack-mount spaces are marked and numbered
    • Made of high-strength, lightweight aluminum
    • Includes (50) #12-24 mounting screws. Black painted racks ship with black screws; other racks ship with zinc screws
    • Holds up to 350 lb (158.8 kg) when securely mounted to wall or backboard


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcpi-heavy-duty_wall-mount_equipment_rack
    • Тип продукцииComputer Network Equipment
    • Группа продукцииWall-Mount Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-12-18
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНNetwork cable
    • Код ССКПУ ООН26121609
    • Код Uniclass 2015Pr_65_72
    • Описание Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Номер OmniClass23-35 33 23 13
    • Наименование OmniClassVertical Electrical Racks
    • Код CSI UniFormat IID5010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution